ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップアップバッグ 丸 ミニ

通常単価(税別)
962
税込単価
1,058
通常出荷日:3日目

ビス・ボルト等現場での持ち運びに便利です。【特長】・小さい道具、工具の収納、持ち運びに最適です・強力ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • サイズ (mm)
    幅150×高さ180
  • JANコード
    4977292166171
  • 材質
    ポリエステルワイヤー鋼鉄線
  • パッケージ幅 (mm)
    170
  • パッケージ高さ (mm)
    170
  • パッケージ奥行き (mm)
    60
  • パッケージ重量 (g)
    220
  • たたんだ時の高さ
    約100mm
  • 仕様
    底板補強撥水加工

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

型番:

EPU-R15
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPU-R15の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
サイズ(mm)
幅150×高さ180
JANコード
4977292166171
材質
ポリエステルワイヤー鋼鉄線
パッケージ幅(mm)
170
パッケージ高さ(mm)
170
パッケージ奥行き(mm)
60
パッケージ重量(g)
220
たたんだ時の高さ
約100mm
仕様
底板補強撥水加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPU-R15
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962
( 1,058 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビス・ボルト等現場での持ち運びに便利です。
【特長】
・小さい道具、工具の収納、持ち運びに最適です
・強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します
・ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます
・使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です

ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップアップバッグ 丸 ミニの型番EPU-R15のページです。 型番EPU-R15に関する仕様情報を記載しております。
ポップアップバッグ 丸 ミニのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
現場作業でのゴミ箱に
4
満足度:4.0
現場作業で出るゴミの回収箱に使用しています。 折りたためるので持ち運びも簡単で内側にビニール袋を装着し、終了時はそのまま...もっと読む
0人が参考にしています。
工具・材料の小分けに利用
5
満足度:5.0
内側にゴムを貼って工具をたてて入れてます。 腰袋だけじゃ足りないのでクビに掛けて材料等がすぐとれるようにすることで 無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップバッグ 丸 ミニ
ポップアップバッグ 丸 L
ツールキャリーバッグハンディ
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
ツールキャリーバッグスクエア
革釘袋 ホルダー付き
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格9624,1113,1573,5913,1572,993
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ
サイズ(mm)幅150×高さ180幅420×高さ450270×210×350420x220x260210×210×210240×40×320
JANコード497729216617149772921504394977292165969497729216679949772921659524977292148993
材質ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルEVA主材料:ポリエステル600D、ハンドル:ステンレスパイプ・EVA、補強材:(側面)ベニヤ・竹・(底板)PEポリエステルEVA牛革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト