17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

通常単価(税別)
1,081
税込単価
1,189
通常出荷日:3日目

新形状のポップアップバックです。【特長】・ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • サイズ (mm)
    430×230×255
  • 収納容量
    5kg
  • 材質
    合成繊維
  • パッケージ幅 (mm)
    460
  • パッケージ高さ (mm)
    250
  • パッケージ奥行き (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    420
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292172769
5個
カモフラージュグレー
4977292172790
5個
カモフラージュグリーン
4977292172783
5個
レッド
4977292172752
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081
( 1,189 )
3日目
1,081
( 1,189 )
3日目
1,081
( 1,189 )
3日目
1,081
( 1,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

新形状のポップアップバックです。
【特長】
・ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
【用途】
・道具、工具の持ち運び、収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップアップバッグ EPU-430シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップバッグ EPU-430シリーズ
ポップアップバッグ 丸 L
ポップアップバッグ 丸 ミニ
腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ
腰袋 3段
帆布製電工腰袋
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,0814,1119621,4081,408 -1,166
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
サイズ(mm)430×230×255幅420×高さ450幅150×高さ180230×130×240230×130×240200×90×255
収納容量5kg-----
材質合成繊維ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルワイヤー鋼鉄線ポリエステルポリエステル帆布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト