ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールキャリーバッグスクエア

通常単価(税別)
3,157
税込単価
3,473
通常出荷日:3日目

使いやすいコンパクトサイズです。【特長】・持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。・使わない時はコンパク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ (mm)
    210×210×210
  • ブラック・レッド
  • JANコード
    4977292165952
  • 材質
    ポリエステルEVA
  • パッケージ幅 (mm)
    260
  • パッケージ高さ (mm)
    400
  • パッケージ奥行き (mm)
    80
  • パッケージ重量 (g)
    900

ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ETC-SQ
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETC-SQの仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
キャリーバッグ
サイズ(mm)
210×210×210
ブラック・レッド
JANコード
4977292165952
材質
ポリエステルEVA
パッケージ幅(mm)
260
パッケージ高さ(mm)
400
パッケージ奥行き(mm)
80
パッケージ重量(g)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETC-SQ
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157
( 3,473 )
3日目

詳細情報

基本情報

使いやすいコンパクトサイズです。
【特長】
・持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。
・使わない時はコンパクトにたためます。
・便利な外側ポケット・内側ホルダーです。
・整理がしやすい内側仕切り付です(マジックテープ式で取外し可能)。
・取っ手が収納できます。
【用途】
・道具などの収納・持ち運び。

ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグスクエアの型番ETC-SQのページです。 型番ETC-SQに関する仕様情報を記載しております。
ツールキャリーバッグスクエアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリーバッグスクエア
革釘袋 ホルダー付き
ツールキャリーバッグハンディ
ポップアップバッグ 丸 L
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
ポップアップバッグ 丸 ミニ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格3,1572,9933,1574,1113,591962
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途キャリーバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグ
サイズ(mm)210×210×210240×40×320270×210×350幅420×高さ450420x220x260幅150×高さ180
ブラック・レッドホワイト・ブラックブラック・レッド---
JANコード497729216595249772921489934977292165969497729215043949772921667994977292166171
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト