17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0L訓練用消火器

通常単価(税別)
23,314
税込単価
25,645
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現・容器、各部分は錆に強い耐食仕様・水と空気(圧力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    加圧式
  • 消火剤タイプ
  • 放射時間 (秒)
    約35
  • 使用温度範囲
    -30℃~+40℃
  • 水容量
    3.0L
  • 型番
    ST10A
  • メーカー
    モリタ宮田工業

型番:

EA999MZ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA999MZ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
加圧式
消火剤タイプ
放射時間(秒)
約35
使用温度範囲
-30℃~+40℃
水容量
3.0L
型番
ST10A
メーカー
モリタ宮田工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA999MZ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,314
( 25,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現
・容器、各部分は錆に強い耐食仕様
・水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
・水容量…3.0L

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0L訓練用消火器の型番EA999MZ-1のページです。 型番EA999MZ-1に関する仕様情報を記載しております。
3.0L訓練用消火器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0L訓練用消火器
自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3
自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)
ABC消火器(自動車用)
メーカーエスコ日本ドライケミカルヤマトプロテック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)日本ドライケミカルエスコ
通常価格23,31410,93313,66621,786 -18,08218,027
通常出荷日1日目7日目1日目10日目1日目2日目
商品タイプ消火器消火器--消火器消火器
仕様加圧式加圧式--加圧式加圧式
消火剤タイプ粉末--粉末粉末
放射時間(秒)約35約1217---
使用温度範囲-30℃~+40℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト