17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機密文書分別ボックス

通常単価(税別)
8,280
税込単価
9,108
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…(外寸)285(W)×412(D)×222(H)mm(内寸)240(W)×339(D...

詳細を確認
  • 種類
    収納ボックス
  • ふた
  • 間口 (mm)
    285
  • 奥行 (mm)
    412
  • 高さ (mm)
    222
  • 材質
    プラスチック
  • サイズ
    内寸:240(W)×339(D)×202(H)mm
  • 材質詳細
    ポリプロピレン
  • メーカー
    ナカバヤシ
  • 投入口サイズ
    230×8mm
  • 型番
    NRB-14K

型番:

EA995C-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995C-41の仕様・寸法情報

種類
収納ボックス
ふた
間口(mm)
285
奥行(mm)
412
高さ(mm)
222
材質
プラスチック
サイズ
内寸:240(W)×339(D)×202(H)mm
材質詳細
ポリプロピレン
メーカー
ナカバヤシ
投入口サイズ
230×8mm
型番
NRB-14K
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995C-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,280
( 9,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…(外寸)285(W)×412(D)×222(H)mm(内寸)240(W)×339(D)×202(H)mm
・材質…ポリプロピレン
・鍵付
・オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。
・壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。
・上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機密文書分別ボックスの型番EA995C-41のページです。 型番EA995C-41に関する仕様情報を記載しております。
機密文書分別ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機密文書分別ボックス
機密文書回収ボックス
連結収納・収納ボックス(引出し式)
440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,28098,86516,66212,51015,9481,050
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類収納ボックス収納ボックス-引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース-
ふた--
間口(mm)28550045044044039
奥行(mm)41240046055055049
高さ(mm)22290042067087068

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング