17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカート(170L)

通常単価(税別)
6,10026,575特別価格
税込単価
6,71029,233特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

腐食に強い樹脂タイプです。【材質】フレーム:ポリウレタン布袋:ナイロン

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ダストワゴン

  • 重量

  • サイズ

  • 材質

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ダストワゴン

重量

サイズ

材質

商品詳細種別

最小発注数量
その他
8kg
710(W)×660(D)×950(H)mm
フレーム:ポリウレタン布袋:ナイロン
ダストカート(袋付)
1個
ダストワゴン用布袋
-
460(W)×530(D)×700(H)mm
ナイロン
EA995AA-271用替袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,57525,658
( 28,224 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

腐食に強い樹脂タイプです。
【材質】フレーム:ポリウレタン布袋:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカート(170L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカート(170L)
(回収用カート) ダストカートX-J
45L ダストボックス
70L ダストボックス
40L ダストボックス
ごみかご(65L)
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格6,100-22,7327,71011,092 -5,183 -10,500
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプダストワゴンダストワゴン-ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)170170-704065
用途ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱メッシュタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング