17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直径500×740mm/110Lごみかご

通常単価(税別)
19,318
税込単価
21,250
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・重量…5.3kg・材質…本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    110
  • 用途
    メッシュタイプ
  • 重量
    5.3kg
  • サイズ
    Φ500×Φ390×740mm
  • 材質
    本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティング
  • メーカー型番
    YD-62C-IJ
  • メーカー
    山崎産業(CONDOR)

型番:

EA995AA-246
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995AA-246の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
110
用途
メッシュタイプ
重量
5.3kg
サイズ
Φ500×Φ390×740mm
材質
本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティング
メーカー型番
YD-62C-IJ
メーカー
山崎産業(CONDOR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995AA-246
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,318
( 21,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…5.3kg
・材質…本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティング
・150Lのポリ袋が使用できます。
・容量…110L
・サイズ…直径500×直径390×740mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径500×740mm/110Lごみかごの型番EA995AA-246のページです。 型番EA995AA-246に関する仕様情報を記載しております。
直径500×740mm/110Lごみかごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径500×740mm/110Lごみかご
325×480×650mm/60Lダストボックス
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
90L 透明ダストボックス[一般用]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,3189,5387,18010,6002,31018,500
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプゴミ箱--ゴミ箱-ゴミ箱
容量(L)110--100-90
用途メッシュタイプ--屋外用-ゴミ箱
重量5.3kg3.2kg約720g4.8kg約295g2.2kg
サイズΦ500×Φ390×740mm325(W)×480(D)×650(H)mm265×296(H)mm800(W)×425(D)×585(H)mmφ130×180(H)mm442(W)×480(D)×785(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング