ファクトリーサプライ用品技術窓口

1475×750×1145mmワイドペール

通常単価(税別)
128,135
税込単価
140,949
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ…1,475(W)×750(D)×1,145(H)mm・重量…37.1kg・容量…80...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    800
  • 用途
    ゴミ収集庫
  • 重量
    37.1kg
  • サイズ
    1,475(W)×750(D)×1,145(H)mm
  • 材質
    ポリエチレン
  • プレートサイズ
    360(W)×90(H)mm
  • 耐荷重(目安)
    約160kg
  • メーカー型番
    DS-259-080-0
  • メーカー
    テラモト
  • 使用できる南京錠
    ツル径:Φ8以下、ツル内寸:縦55mm横22mm以上

ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA995AA-59A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995AA-59Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
800
用途
ゴミ収集庫
重量
37.1kg
サイズ
1,475(W)×750(D)×1,145(H)mm
材質
ポリエチレン
プレートサイズ
360(W)×90(H)mm
耐荷重(目安)
約160kg
メーカー型番
DS-259-080-0
メーカー
テラモト
使用できる南京錠
ツル径:Φ8以下、ツル内寸:縦55mm横22mm以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995AA-59A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,135
( 140,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…1,475(W)×750(D)×1,145(H)mm
・重量…37.1kg
・容量…800L
・前2輪は直径75mmストッパー付キャスター
・材質…ポリエチレン
・耐荷重(目安)…約160kg
・表示プレート付
・プレートサイズ…360(W)×90(H)mm
・・汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
・・排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
・・本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
・・鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
・・軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。

ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1475×750×1145mmワイドペールの型番EA995AA-59Aのページです。 型番EA995AA-59Aに関する仕様情報を記載しております。
1475×750×1145mmワイドペールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1475×750×1145mmワイドペール
325×480×650mm/60Lダストボックス
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
直径500×740mm/110Lごみかご
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格128,1359,5387,18020,13310,6002,310
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプゴミ箱--ゴミ箱ゴミ箱-
容量(L)800--110100-
用途ゴミ収集庫--メッシュタイプ屋外用-
重量37.1kg3.2kg約720g5.3kg4.8kg約295g
サイズ1,475(W)×750(D)×1,145(H)mm325(W)×480(D)×650(H)mm265×296(H)mmΦ500×Φ390×740mm800(W)×425(D)×585(H)mmφ130×180(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング