ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

325×480×650mm/60Lダストボックス

325×480×650mm/60Lダストボックス EA995A-119
通常単価(税別)
9,538
税込単価
10,492
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・重量…3.2kg・材質…ポリプロピレン・キャスター2輪付・容器と蓋は、銀イオンAg+を練り込...

詳細を確認
  • お客様組立品となります。

型番:

EA995A-119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995A-119の仕様・寸法情報

重量
3.2kg
サイズ
325(W)×480(D)×650(H)mm
材質
ポリプロピレン
容量
60L

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA995A-119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,538
( 10,492 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…3.2kg
・材質…ポリプロピレン
・キャスター2輪付
・容器と蓋は、銀イオンAg+を練り込み、抗菌加工を施すことで細菌の繁殖を抑制します。
・袋止め、両サイドにフック付
・容量…60L
・サイズ…325(W)×480(D)×650(H)mm

ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

325×480×650mm/60Lダストボックスの型番EA995A-119のページです。 型番EA995A-119に関する仕様情報を記載しております。
325×480×650mm/60Lダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
325×480×650mm/60Lダストボックス
90L 透明ダストボックス[一般用]
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
直径500×740mm/110Lごみかご
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,53818,50010,60020,1332,3107,180
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
重量3.2kg2.2kg4.8kg5.3kg約295g約720g
サイズ325(W)×480(D)×650(H)mm442(W)×480(D)×785(H)mm800(W)×425(D)×585(H)mmΦ500×Φ390×740mmφ130×180(H)mm265×296(H)mm
材質ポリプロピレンPET(再生材52~53%使用)ポリプロピレン(再生樹脂)本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティングステンレスステンレス
容量60L---約1.4L8.2L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト