ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)

部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm) EA992CG-71
通常単価(税別)
2,286
税込単価
2,515
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

型番:

EA992CG-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992CG-71の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(18-8)
線径(mm)
0.57
サイズ(mm)(W×D×H)
249×202×35
目開(mm)
3.34
商品詳細種別
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
サイズ(外寸)(mm)
249×202×35

型番リスト

表示件数
型番
EA992CG-71

サイズ(mm)(W×D×H)

サイズ(外寸)(mm)

最小発注数量
249×202×35
249×202×35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,286
( 2,515 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)の型番EA992CG-71のページです。 型番EA992CG-71に関する仕様情報を記載しております。
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
部品洗浄ざる[ステンレス製]
洗浄ざる(ステンレス製)
部品洗浄かご(ステンレス製)
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
洗浄かご(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2868,584 -1,200 -6,200 -4,150 -6,070
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜2日目
材質ステンレス(18-8)----ステンレス(18-8)
線径(mm)0.570.75----
目開(mm)3.344.33----
商品詳細種別部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)-洗浄ざる部品洗浄かご部品洗浄ざる洗浄かご(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト