17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

部品洗浄ざる[ステンレス製]

通常単価(税別)
8,58412,346
税込単価
9,44213,581
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ステンレス製の部品洗浄ざるです・バネ取手付・ステンレス(18-8)

詳細を確認
  • 商品画像はEA992CE-72です。型番により取手の形状、ざるの外寸などが異なります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メッシュ数

●メッシュとは1辺の1インチ(25.4mm)あたりの網目の数です。上記の例だと、5メッシュとなります。メッシュ数が大きいほど網目が多くなるので細かくなります。
●また線径によって網目の開き面積が異なります。線径が太くなれば網目は小さくなり、細くなれば網目は大きくなります。
●網の開き(網目)=25.4÷メッシュ数-線径

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

重量

取手種類

最小発注数量
340×290×150
900
バネ(A型)
1個
395×350×150
1060
バネ(A型)
1個
340×290×150
910
通常(B型)
1個
370×315×150
970
通常(B型)
1個
395×350×150
1140
通常(B型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,584
( 9,442 )
2日目
11,614
( 12,775 )
2日目
8,584
( 9,442 )
2日目
9,486
( 10,435 )
2日目
12,346
( 13,581 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス製の部品洗浄ざるです
・バネ取手付
・ステンレス(18-8)

ご注意

  • 商品画像はEA992CE-72です。型番により取手の形状、ざるの外寸などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品洗浄ざる[ステンレス製]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品洗浄ざる[ステンレス製]
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
ステンレス洗浄カゴSS
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
洗浄/消毒用カゴ SUS304製
メーカーエスコエスコアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格8,584-2,2868,394 -8,850 -5,250 -5,360 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプカゴ・バスケット-カゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレス-ステンレスステンレスステンレスステンレス
メッシュ数5-----
線径(mm)0.750.57----
目開(mm)4.333.34----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト