ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

門型油圧プレス(手動式)

通常単価(税別)
139,214
税込単価
153,135
通常出荷日:2日目

【特長】・手動式【用途】・鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がりの修正、ブッシュ、ベアリング類の脱着な...

詳細を確認
  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

型番:

EA993BY-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993BY-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
油圧プレス
能力(kN(t))
5
プレス部径(mm)
33
重量
78kg
型番
MHP-5
メーカー
マサダ製作所
JANコード
4548745450033
仕様1
サイズ(mm):A:150、B:80、C:560、D:104、E:520、F:1320、G×H:760×600、I:120~640、J:33

型番リスト

表示件数
型番
EA993BY-5

能力

(kN(t))

プレス部径

(mm)

重量

型番

メーカー

JANコード

仕様1

最小発注数量
5
33
78kg
MHP-5
マサダ製作所
4548745450033
サイズ(mm):A:150、B:80、C:560、D:104、E:520、F:1320、G×H:760×600、I:120~640、J:33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,214
( 153,135 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式
【用途】
・鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がりの修正、ブッシュ、ベアリング類の脱着など、自動車整備工場、一般製造、加工工場に

ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

商品情報

外形図

【門型油圧プレス共通図面】

15ton門型油圧プレス(手動式)  外形図

※イラストはEA993BY-5

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

門型油圧プレス(手動式)の型番EA993BY-5のページです。 型番EA993BY-5に関する仕様情報を記載しております。
門型油圧プレス(手動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
門型油圧プレス(手動式)
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
手動式矯正油圧プレス
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
ミニプレスセット
メーカーエスコエスコマサダ製作所マサダ製作所日平機器理研機器
通常価格139,214183,445145,063 -551,6471,013,344151,488 -
通常出荷日2日目2日目8日目8日目4日目4日目
商品タイプ油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト