17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

750mlオイルサクションガン

通常単価(税別)
15,535
税込単価
17,089
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・重量…650g・アルミ製・吸入・吐出の連続作業が同時にできます。・SAE45まで対応・ガソリ...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    750
  • 重量
    650g
  • ノズルサイズ(mm)
    Φ18×600(吐出口)、Φ20×600(吸入口)
  • ボディサイズ(mm)
    Φ65×450

型番:

EA991GC-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991GC-23の仕様・寸法情報

容量(ml)
750
重量
650g
ノズルサイズ(mm)
Φ18×600(吐出口)、Φ20×600(吸入口)
ボディサイズ(mm)
Φ65×450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991GC-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,535
( 17,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…650g
・アルミ製
・吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
・SAE45まで対応
・ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に
・容量(ml)…750
・ノズルサイズ(mm)…直径18×600直径20×600
・ボディサイズ(mm)…直径65×450

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

750mlオイルサクションガンの型番EA991GC-23のページです。 型番EA991GC-23に関する仕様情報を記載しております。
750mlオイルサクションガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
750mlオイルサクションガン
500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)
1830mm サイフォンチューブ
φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)
990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,5354,5611,69052,70032,1001,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)750500----
重量650g680g124g3.2kg-150g
ノズルサイズ(mm)Φ18×600(吐出口)、Φ20×600(吸入口)-----
ボディサイズ(mm)Φ65×450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング