17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動チェーンブロック

通常単価(税別)
188,718242,000特別価格
税込単価
207,590266,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番定格荷重
(kg)
揚程
(m)
巻上速度
(m/分)
重量
(kg)
電源モーター出力スイッチコード長フック間最小距離
EA987DA-94905522単相100V600W2.5m385mm
EA987DA-1249012529.5単相100V600W2.5m395mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 揚程

  • フック間最小距離

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

揚程

フック間最小距離

重量(kg)

最小発注数量
5m
385mm
22
1個
12m
395mm
29.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,718179,225
( 197,148 )
2日目
242,000229,730
( 252,703 )
2日目

詳細情報

基本情報

・屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動チェーンブロック
AC100V/200kg 電動チェーンブロック
アルファスライドグリップ電気チェーンブロック
電気チェーンブロック用パーツ
2速選択型電気チェーンブロック
電気チェーンブロック FB型 (2速形)
メーカーエスコエスコ象印キトー象印象印
通常価格188,718-109,285 -174,723 -483 -149,701 -335,035 -
通常出荷日2日目1日目11日目1日目〜8日目8日目
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック----
電源単相100V単相100V単相100V-単相200V-
定格荷重(t)0.490.2----
モーター出力600W180W----
スイッチコード長2.5m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト