17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)

通常単価(税別)
11,300
税込単価
12,430
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・重量…4.2kg・材質…高密度ポリエチレン・サイズ…1000×470×130(H)mm・耐荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    1000
  • 重量
    4200g
  • サイズ
    幅:470mm
  • 材質
    高密度ポリエチレン
  • 高さ
    130mm
  • 耐荷重
    150kg

型番:

EA986EC-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986EC-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
1000
重量
4200g
サイズ
幅:470mm
材質
高密度ポリエチレン
高さ
130mm
耐荷重
150kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986EC-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,300
( 12,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…4.2kg
・材質…高密度ポリエチレン
・サイズ…1000×470×130(H)mm
・耐荷重…150kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)の型番EA986EC-70のページです。 型番EA986EC-70に関する仕様情報を記載しております。
1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
狭小部での作業
4
満足度:4.0
機械設備の点検作業で床から天井までの高さが70cmくらいの場所で使用しました。以前は中腰で点検場所まで移動しており無理な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)
1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)
リフター(EA986DP-1,-2用)
100kg リフター&ローラーセット
1000kg リフティングローラー(1組)
ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,300450,0801,70012,67854,8501,000
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール-----
全長(mm)1000-----
重量4200g-----
サイズ幅:470mm-----
材質高密度ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト