17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・EA986DP-1,-2用・入数…2個・積載均等耐荷重(1台)…100kg(4個使用の場合は...

詳細を確認

型番:

EA986DP-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA986DP-12Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
0.1(4個使用の場合は0.3まで)
幅(mm)
80
全長(mm)
100
高さ(mm)
30
材質
ABS・ウレタンクッション
床高さ
30mm
入数
2個
重量(1台)
89g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986DP-12A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA986DP-1,-2用
・入数…2個
・積載均等耐荷重(1台)…100kg(4個使用の場合は300kgまで)
・サイズ…80(W)x100(D)x30(H)mm
・重量(1台)…89g
・材質…ABS・ウレタンクッション
・床高さ…30mm
・「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
・4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
・台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)の型番EA986DP-12Aのページです。 型番EA986DP-12Aに関する仕様情報を記載しております。
ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)
100kg リフター&ローラーセット
リフター(EA986DP-1,-2用)
1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)
リフター&ローラーセット
3.0ton トランスポートローラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,00012,6781,700450,0802,800 -41,520
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車ハンドル-運搬用コロ車運搬用コロ車
使用荷重(t)0.1(4個使用の場合は0.3まで)-0.15--3
幅(mm)80-44--228
全長(mm)100-64--400
高さ(mm)30-320--100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト