ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

樹脂製メッシュパレット

通常単価(税別)
53,50050,546
税込単価
58,85055,601
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・金属製を上回る強度と使いやすさ・サイドゲート付、両面が半開・全開します。

型番:

EA985R-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA985R-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
積載荷重 (kg)
1500
間口 (mm)
1030
奥行 (mm)
840
高さ・厚み (mm)
855
材質
特殊超強化ポリプロピレン
容量
535L
詳細1
折りたたみ式
商品詳細種別
樹脂製メッシュパレット
コンテナサイズ
内寸:980×780×700(H)mm、有効内寸:980×780×680(H)mm
重量(kg)
39.7
圧縮荷重
201.4kN(20550kgf)(2段圧縮)
折りたたみ時全高
320mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA985R-11

積載荷重 (kg)

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ・厚み (mm)

材質

容量

商品詳細種別

コンテナサイズ

重量(kg)

圧縮荷重

最小発注数量
1500
1030
840
855
特殊超強化ポリプロピレン
535L
樹脂製メッシュパレット
内寸:980×780×700(H)mm、有効内寸:980×780×680(H)mm
39.7
201.4kN(20550kgf)(2段圧縮)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,50050,546
( 55,601 )
2日目

詳細情報

基本情報

・金属製を上回る強度と使いやすさ
・サイドゲート付、両面が半開・全開します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • メッシュパレット 画像

    ミスミ

    メッシュパレット

    金型製品や樹脂製品の運搬に最適!軽量ながら強度は抜群。折りたたみ収納でスペースを有効活用。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製メッシュパレットの型番EA985R-11のページです。 型番EA985R-11に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製メッシュパレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製メッシュパレット
メッシュパレット用バッグ
メッシュパレット(荷重300・1000㎏)
メーカーエスコエスコエスコ
通常価格53,5005,650 -21,586 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜
商品タイプその他パレットカバーその他
詳細1折りたたみ式--
折りたたみ時全高320mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュパレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト