17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

595×55×140mmボードリフター

通常単価(税別)
4,552
税込単価
5,007
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…スチール・サイズ…140(W)×55(D)×595(H)mm・ボード保持部…140×3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    簡易リフト
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 重量
    1.25kg
  • サイズ(mm)
    140(W)×55(D)×595(H)
  • 材質
    スチール
  • メーカー
    EDMA(エドマ)
  • メーカー型番
    064555

型番:

EA984CE-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA984CE-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
簡易リフト
ハンドル
ジャバラ
重量
1.25kg
サイズ(mm)
140(W)×55(D)×595(H)
材質
スチール
メーカー
EDMA(エドマ)
メーカー型番
064555

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984CE-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,552
( 5,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチール
・サイズ…140(W)×55(D)×595(H)mm
・ボード保持部…140×35mm
・重量…1.25kg
・ボードの運搬にご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

595×55×140mmボードリフターの型番EA984CE-1Aのページです。 型番EA984CE-1Aに関する仕様情報を記載しております。
595×55×140mmボードリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
595×55×140mmボードリフター
380×140×140mmボードレバー
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラなし
ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-35A-1
ローハイシステムリフター(スクリュー式) LH-S
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,5524,205588,201 -84,900 -87,89479,658 -
通常出荷日1日目1日目45日目8日目8日目8日目
商品タイプ簡易リフト簡易リフト----
ハンドル-----
ジャバラ-----
重量1.25kg980g----
サイズ(mm)140(W)×55(D)×595(H)300×140×140(H)----

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト