17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キーボックス(プッシュボタン式)

通常単価(税別)
11,70012,300
税込単価
12,87013,530
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・鍵の安全な受け渡しに・番号設定可能(12桁プッシュボタン式)・プッシュボタン部を保護する樹脂...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口×奥行×高さ

(mm)

材質

ツル径

クリアランス

最小発注数量
82×53×119
本体:ダイキャスト
-
-
1個
82×53×174
本体:ダイキャスト、ツル:スチール(ビニールコーティング)
10mm
タテ:47mm、ヨコ:36mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,700
( 12,870 )
1日目
12,300
( 13,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵の安全な受け渡しに
・番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
・プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス(プッシュボタン式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス(プッシュボタン式)
キーボックス(可変ダイヤル式) スチール
キーボックス(可変ダイヤルロック式)
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)
68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26
キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,700-9,860 -9,610 -9,5206,58039,641 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプキーボックスキーボックスキーボックス--キーボックス
ボックスタイプ鍵無しタイプ鍵付タイプ鍵無しタイプ--鍵付タイプ
内寸58×35×83(H)mm-----
商品詳細種別プッシュボタン式可変ダイヤル式ダイヤルロック式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト