ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付) EA983ZA-13
通常単価(税別)
9,520
税込単価
10,472
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・クリアランス…ブラケット装着時:直径27mmブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)...

詳細を確認

型番:

EA983ZA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983ZA-13の仕様・寸法情報

材質
本体:亜鉛ダイカストツル:スチール(焼入)キー:真鍮
75mm
ツル径
10mm
クリアランス
ブラケット装着時:φ27mmブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)
内寸サイズ(mm)
68×22×90(H)
外寸サイズ(mm)
75×32×122(H)

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA983ZA-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,520
( 10,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアランス…ブラケット装着時:直径27mmブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)
・材質…本体:亜鉛ダイカストツル:スチール(焼入)キー:真鍮
・カギの安全な受け渡しに。
・暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
・取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
・番号設定可(4桁ダイアル式)
・幅…75mm
・ツル径…10mm
・外寸サイズ(mm)…75×32×122(H)
・内寸サイズ(mm)…68×22×90(H)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)の型番EA983ZA-13のページです。 型番EA983ZA-13に関する仕様情報を記載しております。
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)
68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26
120x50x156mmキーボックス
キーボックス(プッシュボタン式)
キーボックス(可変ダイヤル式) スチール
キーボックス(可変ダイヤルロック式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,5206,58010,27011,700 -9,860 -9,610 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
材質本体:亜鉛ダイカストツル:スチール(焼入)キー:真鍮本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)--スチール本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂、キーホルダー:ポリプロピレン
75mm68mm----
ツル径10mm7.93mmΦ13mm---
クリアランスブラケット装着時:φ27mmブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)-タテ:53mm、ヨコ:51mm---
内寸サイズ(mm)68×22×90(H)-102×25×74(H)---
よく一緒に購入される商品

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト