17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ベスト(防炎加工)

通常単価(税別)
3,190
税込単価
3,509
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・燃え広がりにくい仕様となっております。・プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 反射材
    その他
  • LED有無
  • 着丈 (cm)
    55
  • 胴回り (cm)
    95~130
  • 反射材有無
  • 材質詳細
    反射材部分:コットン100%、反射材裏生地:ポリエステル100%
  • 反射テープ幅
    50mm
  • 詳細1
    マジックテープ止

型番:

EA983R-242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983R-242の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
-
反射材
その他
オレンジ
LED有無
着丈(cm)
55
胴回り(cm)
95~130
反射材有無
材質詳細
反射材部分:コットン100%、反射材裏生地:ポリエステル100%
反射テープ幅
50mm
詳細1
マジックテープ止
-
-

絞り込み条件

  • 本体材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983R-242

本体材質

最小発注数量
-
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
1日目

詳細情報

基本情報


・燃え広がりにくい仕様となっております。
・プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ベスト(防炎加工)の型番EA983R-242のページです。 型番EA983R-242に関する仕様情報を記載しております。
安全ベスト(防炎加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ベスト(防炎加工)
安全ベスト ショート丈
安全ベスト(ショート丈)
LED安全ベスト 寒冷地仕様
エスコ 安全ベスト
安全ベスト(軽量タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1901,6201,6202,9791,7562,070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト
反射材その他PVCPVC-PVCPVC
LED有無
着丈(cm)55524040(ショート丈)50~60約60
胴回り(cm)95~130100~120100~120-最大135最大135

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト