17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

415x 段差プレート(ダクタイル鋳鉄)

通常単価(税別)
17,995
税込単価
19,795
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・10t車まで乗り入れ可能・ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他クッション
  • 材質
    その他
  • 付属品
    あり
  • 材質詳細
    ダクタイル鋳鉄
  • 耐荷重
    30tまで
  • 段差(mm)
    150
  • 商品詳細種別
    段差プレート
  • 付属品詳細
    ユニクロ製連結用ボルト(Φ10mm)、ナット、ワッシャー

型番:

EA983FK-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FK-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
縦×横×高さ (mm)
280×415×145
付属品
あり
材質詳細
ダクタイル鋳鉄
耐荷重
30tまで
重量(kg)
4.0
段差(mm)
150
商品詳細種別
段差プレート
付属品詳細
ユニクロ製連結用ボルト(Φ10mm)、ナット、ワッシャー

絞り込み条件

  • 縦×横×高さ (mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FK-38

縦×横×高さ (mm)

重量(kg)

最小発注数量
280×415×145
4.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,995
( 19,795 )
1日目

詳細情報

基本情報


・10t車まで乗り入れ可能
・ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

415x 段差プレート(ダクタイル鋳鉄)の型番EA983FK-38のページです。 型番EA983FK-38に関する仕様情報を記載しております。
415x 段差プレート(ダクタイル鋳鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
415x 段差プレート(ダクタイル鋳鉄)
段差プレート(再生ゴム) EA983FK-40~43
270x 段差プレート
23x53x1000mm コーナーガード
400/900mm クッションガード(クリア/2本)
15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,9956,240 -2,944 -1,8501,080 -470 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他その他ポリプロピレン(PP)その他塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)
付属品ありありなしありありあり
材質詳細ダクタイル鋳鉄再生ゴム-酢酸ビニル(EVA)--
耐荷重30tまで10tまで10t未満---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト