ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)

3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄) EA983F-146A
通常単価(税別)
2,852
税込単価
3,137

・衝撃を緩和するクッションが付いています。・切り込みが入っているので手で簡単に...

詳細情報を確認する
  • テープ長さ (m)
    10
  • テープ厚 (mm)
    3
  • 材質詳細
    発泡ポリエチレン
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 粘着力
    7.8N/25mm
  • シマ幅
    黄:36mm、黒:32mm
  • 詳細1
    粘着式(アクリル系)
  • 商品詳細種別
    3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)

型番:

EA983F-146A
解除
    数量:

    EA983F-146Aの仕様・寸法情報

    テープ長さ(m)
    10
    テープ幅(mm)
    50
    テープ厚(mm)
    3
    材質詳細
    発泡ポリエチレン
    粘着剤
    アクリル系
    重量
    約355g
    粘着力
    7.8N/25mm
    シマ幅
    黄:36mm、黒:32mm
    詳細1
    粘着式(アクリル系)
    商品詳細種別
    3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA983F-146A

    テープ幅

    (mm)

    重量

    最小発注数量
    50
    約355g
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,852
    ( 3,137 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報


    ・衝撃を緩和するクッションが付いています。
    ・切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
    ・注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)の型番EA983F-146Aのページです。 型番EA983F-146Aに関する仕様情報を記載しております。
    3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)
    5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
    10m トラテープ(反射)
    50mmx50m 表示テープ
    高輝度蓄光テープ
    粗面用反射テープ 赤/黄 EA983GD
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,8524,730 -2,820 -6006,370 -10,900 -
    通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
    テープ長さ(m)1051050510
    テープ厚(mm)30.381~0.3860.120.140.60.2
    材質詳細発泡ポリエチレン塩化ビニールPETフィルムクラフト紙-PETフィルム+反射ガラスビーズ
    粘着剤アクリル系アクリルウレタン系アクリル系ゴム系アクリル系-
    粘着力7.8N/25mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました