17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1219mm固定ストラップ(ウォールクリップ付) EA982BN-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1219mm固定ストラップ(ウォールクリップ付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA982BN-10

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・ベルト材質…ナイロン
・ステンレススチール製フック
・ベースサイズ…43×31mm
・ベース穴径…直径5mm
・ベース穴ピッチ…29×19mm
・使用荷重…158kg
・ベルト長…1219mm
・ベルト幅…25mm

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
ベルト長さ
1219mm
ベルト幅
25mm
ベルト材質
ナイロン
使用荷重
158kg
商品詳細種別
固定ストラップ
ベースサイズ
43×31mm
ベース穴ピッチ
29×19mm
ベース穴径
5mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト