17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

通常単価(税別)
2,5903,131
税込単価
2,8493,444
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ベルト材質:ナイロン、ポリエステル・使用荷重:45kg・ステンレススチールバックル

詳細を確認
  • 商品タイプ
    荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.045
  • ベルト幅
    25mm
  • ベルト材質
    ナイロン、ポリエステル
  • 詳細1
    ステンレススチールバックル
  • 商品詳細種別
    荷締ストラップ(ステンレス製カム式)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ベルト長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ベルト長

最小発注数量
3m
1個
6m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590
( 2,849 )
1日目
3,131
( 3,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベルト材質:ナイロン、ポリエステル
・使用荷重:45kg
・ステンレススチールバックル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45kg 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)
荷締ストラップ(橙)
荷締ストラップ(OD)
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
25mm 荷締ストラップ
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,590-1,020 -1,019 -109,573379 -1,782
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ荷締機荷締機荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.0450.050.050.660.020.09
ベルト幅25mm25mm25mm35mm25mm25mm
ベルト材質ナイロン、ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
詳細1ステンレススチールバックル樹脂バックル樹脂バックル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト