17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mm×2.5m/180kg荷締ストラップ(黒/2本組) EA982BA-5B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

25mm×2.5m/180kg荷締ストラップ(黒/2本組)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA982BA-5B

2025年06月に販売終了となりました。

代替品はEA982B-11Gとなります。

【特長】
・使用荷重…180kg
・ベルト長…固定側:0.72m、調整側:1.7m
・ベルト幅…25mm
・ベルト材質…ポリエステル
・フック口幅…28mm
・スチールバックル
・入数…2本

指定中の仕様・寸法情報

種類
カムバックル式
ベルト長さ
固定側:0.72m、調整側:1.7m
ベルト幅
25mm
フック長さ
100mm
ベルト材質
ポリエステル
使用荷重
180kg
入数
2本
フック口幅
28mm
ベルト厚み
1.16mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト