17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.8t角型フレコンバッグ

通常単価(税別)
2,620
税込単価
2,882
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・容量…800L・サイズ(mm)…860×860×1000・耐荷重…80...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モッコ
  • 材質(本体)
    その他
  • 最大使用荷重 (t)
    0.8
  • 幅 (mm)
    860
  • 長さ (mm)
    860
  • サイズ
    1000mm
  • 容量
    800L
  • 材質詳細
    ポリプロピレン

型番:

EA981WM-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981WM-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
モッコ
材質(本体)
その他
最大使用荷重(t)
0.8
幅(mm)
860
長さ(mm)
860
サイズ
1000mm
容量
800L
材質詳細
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WM-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・容量…800L
・サイズ(mm)…860×860×1000
・耐荷重…800kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.8t角型フレコンバッグの型番EA981WM-62のページです。 型番EA981WM-62に関する仕様情報を記載しております。
0.8t角型フレコンバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.8t角型フレコンバッグ
1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52
0.2ton 角型フレコンバッグ
1.0t 丸型フレコンバッグ[排出口付]
1.0ton 丸型フレコンバッグ
1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6203,7423,3632,9544,1156,460
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプモッコ-モッコ---
材質(本体)その他-その他---
最大使用荷重(t)0.8-0.2---
幅(mm)860-650---
長さ(mm)860-650---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト