1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
【商品仕様】・排出口付のフレコンバッグです。・排出口、下全開なので排出が楽です。
- 商品タイプ
- コンテナバッグ
- 外径 (mm)
1100
- 高さ (mm)
2630
- 容量 (L)
1000
- 耐荷重 (t)
1
- 排出口径 (mm)
1100
- 注入口
全開
- 商品詳細
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口]
- 材質
ポリプロピレン
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品特長・仕様
| 型番 | 材質 | 容量(L) | サイズ(mm) | 耐荷重(kg) |
|---|
| EA981WM-52 | ポリプロピレン | 1,000 | φ1,100×2,630(H) | 1,000 |
EA981WM-52の仕様・寸法情報
注入口
全開
商品詳細
1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口]
1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52の型番EA981WM-52のページです。
型番EA981WM-52に関する仕様情報を記載しております。
1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 3,742円 | 2,620円 | 4,858円 | 3,260円 | 2,954円 | 4,115円 |
| 1日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| コンテナバッグ | - | コンテナバッグ | コンテナバッグ | コンテナバッグ | コンテナバッグ |
| 1100 | - | 900 | 650 | 1100 | 1100 |
| 2630 | - | 800 | 650 | 1100 | 1100 |
| 1000 | - | 500 | 216 | 1000 | 1000 |
| 1 | - | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。