17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9mm ワイヤースリング

通常単価(税別)
1,4697,964
税込単価
1,6168,760
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【仕様】・トゲが全くありません。・荷物の下から引抜きが容易です。

  • 材質
    炭素鋼
  • 商品詳細種別
    ワイヤースリング
  • 破断荷重
    4.07t
  • ロープ径
    9mm
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 全長(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

全長

(m)

重量

最小発注数量
ロープスリング
1
0.43kg
1個
ロープスリング
1.5
0.56kg
1個
ロープスリング
2
0.69kg
1個
ロープスリング
2.5
0.83kg
1個
ロープスリング
3
0.96kg
1個
ロープスリング
4
1.23kg
1個
ロープスリング
5
1.5kg
1個
ロープスリング
6
1.77kg
1個
ロープスリング
10
2.85kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,469
( 1,616 )
1日目
1,595
( 1,755 )
1日目
1,690
( 1,859 )
1日目
1,785
( 1,964 )
2日目
1,940
( 2,134 )
2日目
2,237
( 2,461 )
1日目
2,536
( 2,790 )
1日目
2,861
( 3,147 )
1日目
7,964
( 8,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トゲが全くありません。
・荷物の下から引抜きが容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9mm ワイヤースリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9mm ワイヤースリング
6mm ワイヤースリング
16mm ワイヤースリング
10mm ワイヤースリング
8mm ワイヤースリング
14mm ワイヤースリング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,469-1,240 -3,013 -1,610 -1,410 -2,361 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質炭素鋼炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
商品詳細種別ワイヤースリング6mm ワイヤースリング16mm ワイヤースリング10mm ワイヤースリング8mm ワイヤースリング14mm ワイヤースリング
破断荷重4.07t1.7t12.9t5.03t3.22t9.85t
ロープ径9mm6mm16mm10mm8mm14mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト