17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ラック用脚バンド

ラック用脚バンド
通常単価(税別)
7201,400
税込単価
7921,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【製品仕様】・ラック用脚バンドです。・ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
50(W)×450(L)mm
1個
50(W)×650(L)mm
1個
50(W)×1000(L)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目
880
( 968 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ラック用脚バンドです。
・ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラック用脚バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック用脚バンド
スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
キャビネット用耐震ベルト(外付用)
スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
5mm 耐震ベース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格720-3,080 -3,2811,300 -2,240 -1,250 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目1日目1日目
商品タイプその他家具転倒防止用金具--家具転倒防止用金具転倒防止マット
その他その他--ブルーブルー
材質PPテープ、フリーマジックバックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンナイロンウレタンエラストマー
商品詳細種別ラック用脚バンドスチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)キャビネット用耐震ベルト(外付用)スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)スチール棚用耐震ベルト耐震ベース
色詳細ブラックグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト