17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1800mm/スチール棚

通常単価(税別)
26,23743,824
税込単価
28,86148,206
通常出荷日:1日目

【特長】スチール製の棚です。【耐荷重(kg)】600(棚板1段あたり150kg)

ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

重量(kg)

最小発注数量
4
900
23
1個
4
1200
29
1個
4
1500
34
1個
5
1500
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,237
( 28,861 )
1日目
32,993
( 36,292 )
1日目
37,889
( 41,678 )
1日目
43,824
( 48,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スチール製の棚です。
【耐荷重(kg)】600(棚板1段あたり150kg)

ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800mm/スチール棚のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1800mm/スチール棚
4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付
1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
ステンレス軽量棚(5段)
1800mm/150kg/4段 スチール棚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,237-40,648 -40,581 -38,454 -98,382 -22,867 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
奥行(mm)450-450-450-
高さ(mm)180016401940134018001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング