17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200kg スチール棚

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

200kg スチール棚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA976AD-90

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。


・付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。

ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
単体型
間口(mm)
931
奥行(mm)
470
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
200
耐荷重
200kg(1段当り)
※注意
-
支柱幅
36mm
サイズ(幅×奥行)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト