17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

680×550×840mm/200kgワークベンチ

通常単価(税別)
31,100
税込単価
34,210
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・折畳サイズ…680(W)×90(D)×840(H)mm・材質…フレーム:アルミ天板:竹・アル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm)
    680
  • 奥行 (mm)
    550
  • 高さ (mm)
    840
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質
    フレーム:アルミ、天板:竹
  • 折畳サイズ
    680(W)×90(D)×840(H)mm
  • 重量(kg)
    11.6
  • 型番
    PWB600
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA956JW-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956JW-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみ式作業台
間口 (mm)
680
奥行 (mm)
550
高さ (mm)
840
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
材質
フレーム:アルミ、天板:竹
折畳サイズ
680(W)×90(D)×840(H)mm
重量(kg)
11.6
型番
PWB600
メーカー
ボッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956JW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,100
( 34,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折畳サイズ…680(W)×90(D)×840(H)mm
・材質…フレーム:アルミ天板:竹
・アルミ仕様の為、耐久性が抜群です。
・折畳式の為、持ち運びにも便利です。
・天板の穴にクランプ(付属)をさすことで、様々な形状の材料を固定できます。
・サイズ(W×D×H)mm…680×550×840
・重量(kg)…11.6
・耐荷重(kg)…200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

680×550×840mm/200kgワークベンチの型番EA956JW-1のページです。 型番EA956JW-1に関する仕様情報を記載しております。
680×550×840mm/200kgワークベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
680×550×840mm/200kgワークベンチ
ワークベンチ PWB600
510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)
1200x750x735mm/800kgワークベンチ
1800x750x735mm/800kg ワークベンチ
ワークテーブル(キャスター付)
メーカーエスコボッシュエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,10037,32369,90065,70876,41746,190 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)68068051012001800-
奥行 (mm)550550410750750-
高さ (mm)840840505~775735735740
均等荷重(kg)200200150800800160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました