ファクトリーサプライ用品技術窓口

580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

通常単価(税別)
173,500
税込単価
190,850
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・引出し耐荷重…50kg・鍵付・材質…スチール・引出し…150(H)mm×8個・サイズ(W×D...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    580
  • 奥行 (mm)
    620
  • 高さ (mm)
    1300
  • 材質
    スチール
  • 引出し耐荷重
    50kg
  • 重量(kg)
    115
  • 引出し
    150(H)mm×8個
  • メーカー
    ダイシン工業
  • 型番
    PA-1308W

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA955AD-7A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA955AD-7Aの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
580
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1300
材質
スチール
引出し耐荷重
50kg
重量(kg)
115
引出し
150(H)mm×8個
メーカー
ダイシン工業
型番
PA-1308W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA955AD-7A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,500
( 190,850 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し耐荷重…50kg
・鍵付
・材質…スチール
・引出し…150(H)mm×8個
・サイズ(W×D×H)mm…580×620×1,300
・重量(kg)…115
・グリーンマーク適合品

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7Aの型番EA955AD-7Aのページです。 型番EA955AD-7Aに関する仕様情報を記載しております。
580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A
580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A
600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット
600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット
580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10
580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格173,500201,125139,678128,431173,500201,125
通常出荷日2日目2日目6日目2日目2日目2日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)
間口(mm)580580600600580580
奥行(mm)620620470470620620
高さ(mm)1300130094094013001300
材質スチールスチール本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング