ファクトリーサプライ用品技術窓口

580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

通常単価(税別)
167,375
税込単価
184,113
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…580(W)×620(D)×1000(H)mm・重量…96kg・引出し…高さ×個数:...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    580
  • 奥行 (mm)
    620
  • 高さ (mm)
    1000
  • 重量
    96kg
  • カラー
    ホワイト色
  • 材質
    スチール
  • 引出し
    高さ×個数:100mm×9個、内寸法:512×562mm、耐荷重:50kg、タテ仕切:18枚、ヨコ仕切:18枚
  • メーカー
    ダイシン工業
  • 型番
    PA-1009W

ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA955AD-6A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA955AD-6Aの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
580
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1000
重量
96kg
カラー
ホワイト色
材質
スチール
引出し
高さ×個数:100mm×9個、内寸法:512×562mm、耐荷重:50kg、タテ仕切:18枚、ヨコ仕切:18枚
メーカー
ダイシン工業
型番
PA-1009W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA955AD-6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,375
( 184,113 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…580(W)×620(D)×1000(H)mm
・重量…96kg
・引出し…高さ×個数:100mm×9個内寸法:512×562mm耐荷重:50kgタテ仕切:18枚ヨコ仕切:18枚
・材質…スチール
・カラー…ホワイト色
・耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
・フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
・縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
・ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
・ラッチ(仮錠)付
・オールロック式(鍵付)

ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)の型番EA955AD-6Aのページです。 型番EA955AD-6Aに関する仕様情報を記載しております。
580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)
580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)
580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)
580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)
580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)
580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格167,375138,062121,16398,474217,250107,358
通常出荷日2日目6日目6日目6日目2日目2日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)
間口(mm)580580580580580580
奥行(mm)620620620620620620
高さ(mm)1000100010007001300700
重量96kg89kg82kg61kg124kg65kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング