ファクトリーサプライ用品技術窓口

580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

通常単価(税別)
201,125
税込単価
221,238
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…580(W)×620(D)×1300(H)mm・重量…115kg・引出し耐荷重…50...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    580
  • 奥行 (mm)
    620
  • 高さ (mm)
    1300
  • 重量
    115kg
  • 材質
    スチール
  • 引出し耐荷重
    50kg
  • 引出し
    100(H)mm×6個、150(H)mm×4個
  • メーカー
    ダイシン工業
  • 仕切板の枚数
    100(H)の引出し:縦12枚、横12枚(1段あたり各2枚)、150(H)の引出し:縦8枚、横8枚(1段あたり各2枚)
  • 型番
    PA-1310

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA955A-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA955A-11の仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
580
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1300
重量
115kg
材質
スチール
引出し耐荷重
50kg
引出し
100(H)mm×6個、150(H)mm×4個
メーカー
ダイシン工業
仕切板の枚数
100(H)の引出し:縦12枚、横12枚(1段あたり各2枚)、150(H)の引出し:縦8枚、横8枚(1段あたり各2枚)
型番
PA-1310
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA955A-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,125
( 221,238 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…580(W)×620(D)×1300(H)mm
・重量…115kg
・引出し耐荷重…50kg
・鍵付
・材質…スチール
・引出し…100(H)mm×6個、150(H)mm×4個
・軽量用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11の型番EA955A-11のページです。 型番EA955A-11に関する仕様情報を記載しております。
580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11
580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10
580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット
580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)
580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)
580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格201,125173,500134,693217,250138,062167,375
通常出荷日2日目2日目2日目2日目6日目2日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)
間口(mm)580580580580580580
奥行(mm)620620620620620620
高さ(mm)130013001000130010001000
重量115kg105kg89kg124kg89kg96kg

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング