17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高さ620mm 机上ラック

通常単価(税別)
39,26943,003
税込単価
43,19647,303
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・デスク用ラック(※幅サイズに合わせてお選び下さい)・材質…スチール・※机上ラックをデスクに取付ける際...

詳細を確認
  • お客様組立品となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

最小発注数量
13.6kg
1000(W)×400(D)×620(H)mm
1個
14.8kg
1200(W)×400(D)×620(H)mm
1個
16.2kg
1400(W)×400(D)×620(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,269
( 43,196 )
1日目
40,665
( 44,732 )
1日目
43,003
( 47,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

・デスク用ラック(※幅サイズに合わせてお選び下さい)
・材質…スチール
・※机上ラックをデスクに取付ける際は必ずEA954HC-265(専用固定金具)(別売)をご使用下さい。

ご注意

  • お客様組立品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ620mm 机上ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ620mm 机上ラック
デスク
デスク EA954HC-14シリーズ
670x245x450mm 机上ラック
510×440×700mm キャスター付プリンターラック
600x600x700mm プリンターラック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,269-15,110 -10,550 -30,58019,68332,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類その他その他
材質スチール天板:MDF(ポリウレタン塗装)、脚部:スチール天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール本体:スチール、仕切板:プラスチック天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロン
耐荷重50kg30kg30kg--80kg
※注意【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】--【お客様組立品】
商品詳細種別机上ラック--机上ラックプリンタースタンドプリンタースタンド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト