17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チェアー付折りたたみデスク

通常単価(税別)
10,830
税込単価
11,913
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクと折りたたみチェアのセット・使わないときは家具の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)
(W×D×H)
重量
(kg)
EA954HC-39デスク:800×500×710
チェアー:360×410×675
デスク:7.5
チェアー:2.5
EA954HC-40デスク:800×500×710
チェアー:360×410×675
デスク:7.5
チェアー:2.5
木目
  • デスク総耐荷重:20kg
【材質】
  • 天板:MDF(PVC貼り)
  • フレーム:スチール

型番リスト

表示件数

折りたたみ時サイズ

色詳細

最小発注数量
-
1個
デスク:800(W)×55(D)×880(H)mm、チェアー:360(W)×55(D)×775(H)mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,830
( 11,913 )
1日目
10,830
( 11,913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクと折りたたみチェアのセット
・使わないときは家具のすき間などにすっきりと収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェアー付折りたたみデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェアー付折りたたみデスク
510×440×700mm キャスター付プリンターラック
デスク
デスク EA954HC-14シリーズ
300×600×600mm CPU収納キャビネット
670x245x450mm 机上ラック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,83019,68315,110 -10,550 -17,93830,580
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
種類その他その他その他
重量デスク:7.5kg、チェアー:2.5kg-----
サイズデスク:800(W)×500(D)×710(H)mm、チェアー:360(W)×410(D)×675(H)mm----670(W)×245(D)×450(H)mm
材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)天板:MDF(ポリウレタン塗装)、脚部:スチール天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール木製(パーティクルボード、PVC貼り)本体:スチール、仕切板:プラスチック
デスク耐荷重20kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト