17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

700mm 平デスク/ワゴン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

700mm 平デスク/ワゴン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA954DE-55D

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コードホール2個付デスク天板面にはコードホールを装備し、ワイヤリング処理がしやすくなっています。
・対向配線天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。

ご注意

  • お客様組立品となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
重量
27.9kg
サイズ
1000(W)×700(D)×700(H)mm
付属品
-
材質
本体:スチール、天板:メラミン化粧板、スチール
引き出し
-
※注意
【お客様組立品】
デスク耐荷重
150kg
詳細1
引出し付
商品詳細種別
700mm 平デスク/ワゴン
色詳細
天板:ペールグレイ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト