17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

通常単価(税別)
2,910
税込単価
3,201
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…亜鉛合金・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ・適用パイプ…48.6mm・サイズ(mm)(W×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用ジョイント
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • 材質
    亜鉛合金
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    90×60×122
  • 標準ビスサイズ
    M5×8mm(SUS)

型番:

EA948TT-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パイプジョイントは単管パイプ(EA948TP1~-3)を簡単につなぐ金具です。
  • アイデア次第で、手すり・柵・フェンス・作業台・看板・小屋など、様々なものが簡単に構築できます。
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)  製品仕様関連画像

つなぐX

使用方法・使用事例

使用事例

48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)  使用事例関連画像

パイプとパイプをつなぐ

注意・禁止事項

  • 組立完了後は、必ずボルトやビスの締まりを確認して下さい。ボルトやビスがゆるんでいると、重大な事故を引き起こす原因になります。
  • 設計・製作は十分に安全性を考慮した上で行って下さい。人が上に乗ったり、ぶら下がったりするような台や足場・はしごなどは製作しないで下さい。

EA948TT-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用ジョイント
適用パイプ径(mm)
48.6
材質
亜鉛合金
サイズ(mm)(W×D×H)
90×60×122
標準ビスサイズ
M5×8mm(SUS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA948TT-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910
( 3,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…亜鉛合金
・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
・適用パイプ…48.6mm
・サイズ(mm)(W×D×H)…90×60×122
・パイプ×継ぎタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)の型番EA948TT-9のページです。 型番EA948TT-9に関する仕様情報を記載しております。
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)
単管用パイプジョイント 適合外径:48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
メーカーエスコアルインコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,910730 -1,9501,6001,740823
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用ジョイント-単管用ジョイント-単管用ジョイント単管用ジョイント
適用パイプ径(mm)48.6-48.6-48.648.6
材質亜鉛合金-亜鉛合金-亜鉛合金亜鉛合金
サイズ(mm)(W×D×H)90×60×122-80×60×56-113×58×6060×60×29
標準ビスサイズM5×8mm(SUS)-M5×8mm(SUS)-M5×8mm(SUS)M5×8mm(SUS)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト