17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…亜鉛合金・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ・適合パイプ…48.6mm・サイズ(mm)(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用ジョイント
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • 材質
    亜鉛合金
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    60×60×95
  • 標準ビスサイズ
    M5×8mm(SUS)

型番:

EA948TT-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948TT-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用ジョイント
適用パイプ径(mm)
48.6
材質
亜鉛合金
サイズ(mm)(W×D×H)
60×60×95
標準ビスサイズ
M5×8mm(SUS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA948TT-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…亜鉛合金
・電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
・適合パイプ…48.6mm
・サイズ(mm)(W×D×H)…60×60×95
・エンド取付工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)の型番EA948TT-7のページです。 型番EA948TT-7に関する仕様情報を記載しております。
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6001,6002,9101,9508231,045
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用ジョイント-単管用ジョイント単管用ジョイント単管用ジョイント単管用ジョイント
適用パイプ径(mm)48.6-48.648.648.648.6
材質亜鉛合金-亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
サイズ(mm)(W×D×H)60×60×95-90×60×12280×60×5660×60×2960×60×35
標準ビスサイズM5×8mm(SUS)-M5×8mm(SUS)M5×8mm(SUS)M5×8mm(SUS)M5×8mm(SUS)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト