17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…80×240×40(H)mm・材質…発泡材・上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • サイズ
    80×240×40(H)mm
  • 材質
    発泡材
  • 商品タイプ詳細
    ハンドルカバー(ジャッキベース用)

型番:

EA948TD-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948TD-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ
80×240×40(H)mm
材質
発泡材
商品タイプ詳細
ハンドルカバー(ジャッキベース用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA948TD-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…80×240×40(H)mm
・材質…発泡材
・上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)の型番EA948TD-20のページです。 型番EA948TD-20に関する仕様情報を記載しております。
80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)
140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)
3.1×700mm/#10 加工番線(約200本)
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6607004,2907,559 -9,1901,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他その他単管その他単管用ジョイント
その他オプションオプションオプション-オプション-
サイズ80×240×40(H)mm140×140mmL:84.5mm、W:38mm、W1:50mm、A:85mm、B:60mmΦ48.6#10(Φ3.1)×700mm-
材質発泡材再生ポリエチレン本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)スチール(STK500)、亜鉛メッキなまし鉄線亜鉛合金
商品タイプ詳細ハンドルカバー(ジャッキベース用)ワイドベース(ジャッキベース用)応用クランプ-加工番線-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト