ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

テープディスペンサー(重量ベース付)

通常単価(税別)
8,050
税込単価
8,855
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・適用テープ…幅:50mm以内テープ芯内径:76mm(3"")テープ外径:130mm以内・材質...

詳細を確認

型番:

EA944N-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944N-52の仕様・寸法情報

テープ送り
手動
テープカット
手動
カット形状
直線
最大テープ幅(mm)
50
最小巻芯内径(mm)
76
最大テープ外径(mm)
130
本体材質
金属系
本体色
緑系
リール(プーリー)数
2
サイズ(W×D×H)(mm)
260×82×100
本体材質詳細
スチール
重量(g)
1800

型番リスト

表示件数
型番
EA944N-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,050
( 8,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用テープ…幅:50mm以内テープ芯内径:76mm(3"")テープ外径:130mm以内
・材質…スチール
・サイズ…260×82×100(H)mm
・重量…1.8kg
・重量ベース付きでしっかり設置でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープディスペンサー(重量ベース付)の型番EA944N-52のページです。 型番EA944N-52に関する仕様情報を記載しております。
テープディスペンサー(重量ベース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープディスペンサー(重量ベース付)
テープディスペンサー(クランプ式)
50mm用 ラベルディスペンサー
オートディスペンサー(標準機)
ELM テープカッター
テープカッターくるっとロール
メーカーエスコエスコエスコ日東電工ELM三好製作所
通常価格8,0503,3803,76053,3755,2504,053
通常出荷日1日目1日目1日目7日目2日目1日目
テープ送り手動手動手動自動手動-
テープカット手動手動手動自動手動-
カット形状直線直線直線直線--
最大テープ幅(mm)505050506018
最小巻芯内径(mm)767676---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト