ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

100×100mm防草シート補修テープ(10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
1,130
税込単価
1,243
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリオフィレン樹脂・シート破れの補修や、シート押さえピンの隙間から生える雑草対策に・サ...

詳細を確認

型番:

EA944MT-122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA944MT-122の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
テープ厚(mm)
0.45
ブラック
単品/パック
パック
商品コード
7226
メーカー
キンボシ
材質
ポリオレフィン樹脂
入数
10枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MT-122
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリオフィレン樹脂
・シート破れの補修や、シート押さえピンの隙間から生える雑草対策に
・サイズ(mm)…100×100
・厚み(mm)…0.45
・入数(枚)…10

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100×100mm防草シート補修テープ(10枚)の型番EA944MT-122のページです。 型番EA944MT-122に関する仕様情報を記載しております。
100×100mm防草シート補修テープ(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100×100mm防草シート補修テープ(10枚)
110x160mm シート補修強力粘着シート
150×220mm FRP補修シート(UV硬化)
38mmx10m 目張りテープ
50mmx30m 耐熱テープ
50mmx90m ファイバーテープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1301,1803,17232122,0421,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)100-150-5050
テープ長さ(m)0.1-0.22-3090
テープ厚(mm)0.45-1.5-0.80.2
ブラック---ホワイトホワイト
単品/パックパック---単品単品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング