ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

15mm×2m超強力両面テープ(JISZ1541品)

通常単価(税別)
675
税込単価
743
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・厚み…0.8mm・幅…15mm・長さ…2m・内芯径…28mm(1.1"")・テープ色…白・材...

詳細を確認

型番:

EA944MF-98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MF-98の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.8
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
超強力/強力
超強力
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
粘着力
4N/10mm
ホワイト
単品/パック
単品
型番
T4580
メーカー
ニトムズ
基材詳細
アクリルフォーム
内芯径
28mm(1.1")
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MF-98
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
675
( 743 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み…0.8mm
・幅…15mm
・長さ…2m
・内芯径…28mm(1.1"")
・テープ色…白
・材質…基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
・つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。
・JIS規格Z15411種適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mm×2m超強力両面テープ(JISZ1541品)の型番EA944MF-98のページです。 型番EA944MF-98に関する仕様情報を記載しております。
15mm×2m超強力両面テープ(JISZ1541品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm×2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
25mmx10m 両面テープ(超強力)
15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ和気産業
通常価格6755337254,580725983
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
テープ厚(mm)0.80.80.80.410.2
テープ幅(mm)151515251520
テープ長さ(m)221101.55
超強力/強力超強力強力強力超強力強力超強力
基材アクリルポリエチレンアクリル不織布ポリエチレン基材レス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト