17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

8gホーロー補修剤(ホワイト)

通常単価(税別)
490
税込単価
539
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・内容量…8gセット・カラー…ホワイト・洗面台、キッチン、トイレに・カケ・割れ補修・2液混合タ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 内容量
    8gセット
  • 型番
    #16621
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    ホーロー補修用

型番:

EA934KA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KA-3の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
使用温度範囲
10~35℃
内容量
8gセット
型番
#16621
メーカー
コニシ
商品名
ホーロー補修用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容量…8gセット
・カラー…ホワイト
・洗面台、キッチン、トイレに
・カケ・割れ補修
・2液混合タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8gホーロー補修剤(ホワイト)の型番EA934KA-3のページです。 型番EA934KA-3に関する仕様情報を記載しております。
8gホーロー補修剤(ホワイト)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装鋼板の傷補修
5
満足度:5.0
鋼板に厚膜塗装された器具に当たり傷があり、錆予防を兼ねて使ってみました。 (混合時にはドライヤー等で軽く熱すると均一に混...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8gホーロー補修剤(ホワイト)
500g エポキシ接着剤
50g エポキシ強力接着剤
25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)
40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)
50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4904,0808701,3901,0304,803
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他淡黄色
使用温度範囲10~35℃-40~80℃-40~80℃-40~100℃-60~120℃90℃まで
内容量8gセット500g(本剤:250g、硬化剤:250g)50g(主剤+硬化剤)25g40gセット(主剤+硬化剤)50ml
型番#16621CA-290CA-175AY-123RE-004DV14265

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト