17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500gエポキシ接着剤

通常単価(税別)
2,124
税込単価
2,336
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。・小さな箇所の補修に最適です。・内容量…本剤:250g...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 使用温度範囲
    常温
  • 硬化時間
    12時間(20℃)
  • 内容量
    本剤:250g、硬化剤:250g
  • 可使時間
    30分(20℃)
  • 色詳細
    白・黒

型番:

EA934AS-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934AS-101の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
使用温度範囲
常温
硬化時間
12時間(20℃)
内容量
本剤:250g、硬化剤:250g
可使時間
30分(20℃)
色詳細
白・黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934AS-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,124
( 2,336 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。
・小さな箇所の補修に最適です。
・内容量…本剤:250g硬化剤:250g
・使用温度範囲…常温
・色…白・黒
・硬化時間…12時間
・可使時間…30分

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500gエポキシ接着剤の型番EA934AS-101のページです。 型番EA934AS-101に関する仕様情報を記載しております。
500gエポキシ接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500gエポキシ接着剤
水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)
200g エポキシ接着剤(高せん断接着)
50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)
500g エポキシ接着剤
50g エポキシ強力接着剤
メーカーエスコサンデーペイントエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1244,024 -3,3304,8034,080870
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他-その他淡黄色その他その他
使用温度範囲常温--40~200℃90℃まで-40~80℃-40~80℃
硬化時間12時間(20℃)--45分(25℃)--
内容量本剤:250g、硬化剤:250g-200g(本剤+硬化剤)50ml500g(本剤:250g、硬化剤:250g)50g(主剤+硬化剤)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト