17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)

通常単価(税別)
1,578
税込単価
1,736
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・内容量…85ml・カラー…クリアー・使用温度範囲…‐60/200℃・作業温度範囲…‐5/35...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • クリア
  • 硬化時間
    24時間
  • 使用温度範囲
    -60~180℃
  • 作業温度範囲
    5~35℃
  • 内容量
    85ml
  • 硬度(ショアーA)
    20

型番:

EA930AC-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930AC-2Aの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
クリア
硬化時間
24時間
使用温度範囲
-60~180℃
作業温度範囲
5~35℃
内容量
85ml
硬度(ショアーA)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930AC-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,578
( 1,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容量…85ml
・カラー…クリアー
・使用温度範囲…‐60/200℃
・作業温度範囲…‐5/35℃
・硬化時間…24時間
・アルミ、スチール、ガラス、セラミック、木等の接着、補修、断熱に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)の型番EA930AC-2Aのページです。 型番EA930AC-2Aに関する仕様情報を記載しております。
85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)
85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)
310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)
320ml 変成シリコンコーク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5782,3281,7502,5804,4201,010
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤金属用補修剤-
クリアその他グレーグレー-
硬化時間24時間24時間24時間3時間(23℃)約15分16時間(5℃)、2時間以内(23℃)
使用温度範囲-60~180℃-40~+280℃(一時的300℃)-40~80℃5~35℃-40~90℃(一時的120℃)-5~35℃
作業温度範囲5~35℃5~35℃--5~30℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト