17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

207×230mmペーパータオル(150カット/2ロール)【2個入り】

通常単価(税別)
457
税込単価
503
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…パルプ100%・シートサイズ…230×207×115mm・入数…150カット×2ロール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    ロール
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 入数
    150カット×2ロール
  • シートサイズ (mm)
    230×207×115
  • 布材質詳細
    パルプ100%
  • 商品名
    スコッティ ファイン3倍巻キッチンタオル
  • 型番
    33245
  • メーカー
    日本製紙クレシア(CRECiA)

型番:

EA929DF-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA929DF-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
150カット×2ロール
シートサイズ(mm)
230×207×115
布材質詳細
パルプ100%
商品名
スコッティ ファイン3倍巻キッチンタオル
型番
33245
メーカー
日本製紙クレシア(CRECiA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DF-3A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457
( 503 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…パルプ100%
・シートサイズ…230×207×115mm
・入数…150カット×2ロール
・半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整ができ、便利。
・1ロールの長さが3倍(※一般的な50カット商品との比較)
・150カットの長尺タイプ。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。
・濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。
・キッチンまわりの拭き掃除や食器・フライパン等の油汚れ拭きに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

207×230mmペーパータオル(150カット/2ロール)の型番EA929DF-3Aのページです。 型番EA929DF-3Aに関する仕様情報を記載しております。
207×230mmペーパータオル(150カット/2ロール)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台所用に!
5
満足度:5.0
油や水のふき取りなどに使用しましたが問題ありません。 簡単にカットできて使いやすく良いです。 お勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
207×230mmペーパータオル(150カット/2ロール)
スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入り
210×220mmペーパータオル(3箱)
380x305mm 工業用ワイパー(ロール巻/1000カット)
230x210mm 工業用ワイパー(30パック)
218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)
メーカーエスコ日本製紙クレシアエスコエスコエスコエスコ
通常価格45712,46751412,10011,100966 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス-紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他-その他その他その他その他
形状ロール-ディスペンサーロールディスペンサーディスペンサー
生地新品-新品新品新品新品
タイプドライ-ドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング