17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

12kg油吸着土壌改良剤

通常単価(税別)
49,40045,645
税込単価
54,34050,210
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・成分…天然セルロース、微生物製剤・吸収能力(1kg当たり)…C重油:約4.0L、エンジン油:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレーク
  • 用途
    オイル用
  • 内容量
    12kg
  • 吸収能力(1kg当たり)
    C重油:約4.0L、エンジン油:約2.6L
  • 成分
    天然セルロース、微生物製剤

型番:

EA929DC-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929DC-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレーク
用途
オイル用
内容量
12kg
吸収能力(1kg当たり)
C重油:約4.0L、エンジン油:約2.6L
成分
天然セルロース、微生物製剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DC-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,40045,645
( 50,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成分…天然セルロース、微生物製剤
・吸収能力(1kg当たり)…C重油:約4.0L、エンジン油:約2.6L
・鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。
・工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。
・静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。
・天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。
・内容量…12kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12kg油吸着土壌改良剤の型番EA929DC-31のページです。 型番EA929DC-31に関する仕様情報を記載しております。
12kg油吸着土壌改良剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12kg油吸着土壌改良剤
オイルハンター(油吸着剤)
Gシステム ハズウィックG-23 HAZ12(12本入り)
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
メーカーエスココンドーテックコクゴニューピグコーポレーションコクゴニューピグコーポレーション
通常価格49,40023,92934,89314,50533,92518,285
通常出荷日1日目5日目8日目5日目8日目5日目
商品タイプフレーク吸収材(ケミカル用)-フレークシートピロー
用途オイル用--オイル用オイル・溶剤用液体危険物用
内容量12kg-----
吸収能力(1kg当たり)C重油:約4.0L、エンジン油:約2.6L-----
成分天然セルロース、微生物製剤-----

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト